GA-704-81-M030

ガスケット, クリップオン, EPDM

見積のご依頼
製品仕様
Vented いいえ
材質 EPDMゴム
仕上げ 無処理
取りつけ プレスイン
製品 GA - ガスケット
サウスコのワンストップショッピングのサービスは、環境密閉やがたつきを最小限にするアクセスハードウェア、ガスケットを必要とする、エンクロージャ製造業者にとって便利です。多数のガスケットの形状オプションは、望ましい圧縮特性を提供し、粉塵や湿気の侵入を防ぎ、振動によるがたつきを抑制し、表面外観の凹凸を補正します。
あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:ガスケット, クリップオン, EPDM

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。