The store will not work correctly when cookies are disabled.
GA-209-82-M030
ガスケット, クリップオン, EPDM
製品仕様
Vented |
いいえ |
Underwriters Laboratory (UL) Rating |
JMLU2, UL 94-HB |
材質 |
EPDMゴム |
仕上げ |
無処理 |
色 |
黒 |
取りつけ |
クリップオン |
製品 |
GA - ガスケット |
サウスコのワンストップショッピングのサービスは、環境密閉やがたつきを最小限にするアクセスハードウェア、ガスケットを必要とする、エンクロージャ製造業者にとって便利です。多数のガスケットの形状オプションは、望ましい圧縮特性を提供し、粉塵や湿気の侵入を防ぎ、振動によるがたつきを抑制し、表面外観の凹凸を補正します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.