CN:キー&レセプタクル アライメント用モジュール

これらの強固なモジュールは、追加のサポート部品なしで通信機器用途(落下試験を含む)向けのAdvancedTCA®基礎仕様の必要条件を満たします。多数のキーイング構成が、適切に適合させた基盤のみとの接続を制限する能力とともに、あらゆるプラグイン回路基盤用途を実現します。
CN:キー&レセプタクル アライメント用モジュール
適合したキーイングとレセプタクルのモジュールは、正確な調整を確実なものにし、適切に一致したプラグイン基盤と適合させるよう交配機能を制限することを目的としています。両方とも、業界標準を満たすため、もしくはモジュラー用途で用いられる互換性のある基盤を確保するための耐久性があり、手頃な代替品です。
  • 強化材を追加することなく、PICMG落下試験に合格する頑丈な構造 ダイカスト亜鉛製の本体と硬化スティールピンは、RoHS規格に準拠するためニッケルメッキを施して仕上げられています 側面の平たいピンは、キーイングオプションを制御するために45度ずつ位置を指定できます AdvancedTCA®アクセスおよび取りつけハードウェア一式のためのサウスコの世界的なワンストップショッピングソリューションの一部
  • モジュールは、正面基盤、バックプレーン、中央平面、リアトランジションモジュール用途に利用できます カスタマイズの機会を最大限に拡大するため、64種類の独自のピン形状をご用意
  • AdvancedTCA®基礎仕様の必要条件を満たします(PICMG 3.0 R2.0)

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

CN:キー&レセプタクル アライメント用モジュール

表示方法 リスト

1の商品160

降順
5a6067b6eade45621fc30655727f6abc940bf6dedd35ee134bc013cb7cd3fbc9 3.137.151.130
please type in at least 2 letters...
Loading...