ラッチにはキーロックシステムを取り付けてセキュリティ性を高めることもできます。キーロック付きのラッチは主に、キャビネット、ドア、エンクロージャなど、アクセスに制限を設ける必要がある用途で用いられます。
キーの割り当て方には、ラッチごとに異なるキーを使う、複数のラッチに対して同じキーを使う、もしくは両者を組み合わせたマスターキー(ラッチごとに異なるキーに加えて全てのラッチを開錠できるマスターキーを1種)を使う方法があります。キーロックの特徴を活かして設計することで、ラッチのセキュリティをさらにレベルアップすることができます。