The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, タイプA-ラッチングには時計方向に回転させる, フラッシュカップウイングスタイル, 無制限, はい, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
E5-91-335-RR1
カムラッチ, タイプA-ラッチングには時計方向に回転させる, フラッシュカップウイングスタイル, 無制限, はい, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
制限なし |
| 表面処理された |
はい |
| ヘッドスタイル |
フラッシュカップウイングスタイル |
| シリーズ |
フラッシュカップ, 薄型・低背 |
| 回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
| 製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.