E5-6A-025-UU4
カムラッチ, トールウイング, 7mm 三角形, カム非付属, 密封, 亜鉛合金, 粉体塗装, 黒
| 材質 | 亜鉛合金 |
|---|---|
| 仕上げ | 粉体塗装 |
| 色 | 黒 |
| アクセス制限 | ツール・治具 |
| ヘッドスタイル | 7mm 三角 |
| シリーズ | 20.1mm サイズ |
| 外側のパネル厚さ | 18.00 |
| 最大外側パネル厚 | 33.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 68.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 82.00 |
| 製品 | E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。