The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, 20.1 mm Size, 7mm三角穴, , 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
E5-6-025-UU1
カムラッチ, 20.1 mm Size, 7mm三角穴, , 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
粉体塗装 |
| 色 |
黒 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| グリップタイプ |
固定 |
| ヘッドスタイル |
7mm 三角 |
| シリーズ |
20.1mm サイズ |
| 外側のパネル厚さ |
1.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
| 製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
676
|
2026-01-08
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
200
|
2026-01-15
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
114
|
2026-01-19
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
104
|
2026-01-08
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
100
|
2026-01-27
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
21
|
2026-01-31
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
8
|
2026-01-19
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|