The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, 7mm四角穴, はい, 316ステンレススティール, パッシベート,
E5-32-0427-UU1
カムラッチ, 7mm四角穴, はい, 316ステンレススティール, パッシベート,
製品仕様
| 材質 |
316ステンレス鋼 |
| 仕上げ |
不動態化処理 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| 表面処理された |
はい |
| ヘッドスタイル |
7mm 四角 |
| シリーズ |
ディテント(戻り止め) |
| コンプライアンス仕様 |
難燃性 - EN45545 |
| 製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
56
|
2026-01-19
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|