E5-1-131-070
カムラッチ, ベルコア216, 14 mm, いいえ, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
色 | 光沢 |
アクセス制限 | ツール・治具 |
表面処理された | いいえ |
グリップタイプ | 固定 |
ヘッドスタイル | ベルコア216 |
シリーズ | 20.1mm サイズ, 薄型・低背 |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 12.00 |
Grip - Maximum (mm) | 14.00 |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
コンプライアンス仕様 | 難燃性 - EN45545 |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
製品 | E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
あなたのレビューを投稿する