The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, マイナス, 2, はい, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
E5-1-001-101
カムラッチ, マイナス, 2, はい, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
製品仕様
| 材質 |
亜鉛合金 |
| 仕上げ |
クロムめっき |
| 色 |
光沢 |
| アクセス制限 |
ツール・治具 |
| 表面処理された |
はい |
| グリップタイプ |
固定 |
| ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
| シリーズ |
20.1mm サイズ, 薄型・低背 |
| 外側のパネル厚さ |
0.00 |
| 最大外側パネル厚 |
6.00 |
| Grip - Minimum (mm) |
18.00 |
| Grip - Maximum (mm) |
20.00 |
| 外形 |
低頭 |
| コンプライアンス仕様 |
難燃性 - EN45545 |
| 製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
39
|
2026-01-30
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
10
|
2026-01-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|