E3-99-558-50
VISE ACTION® Compression Latch, Large Size, 8 mm Square, Zinc Alloy, Chrome Plated,
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
アクセス制限 | ツール・治具 |
グリップタイプ | 調整式 |
ヘッドスタイル | 8mm 四角 |
サイズ・シリーズ | ラージサイズ |
製品 | E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
あなたのレビューを投稿する