The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 電解研磨済み, スティール, 電解研磨済み,
E3-77-252-12
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, 電解研磨済み, スティール, 電解研磨済み,
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
溶融亜鉛めっき |
| コンプライアンス仕様 |
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
| アクセサリーのタイプ |
フラッシュ取付用ブラケット |
| 製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
7
|
2025-12-23
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2025-12-09
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|