E3-77-251-12

VISE ACTION® 圧縮ラッチ, プリメッキ, スティール, プリメッキ,

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 溶融亜鉛めっき
コンプライアンス仕様 UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
アクセサリーのタイプ フラッシュ取付用ブラケット
製品 E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ

優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。