E3-146-091-13
VISE ACTION® 圧縮ラッチ, ラージサイズ, 8mm 六角リセス, 亜鉛合金, クロムめっき, 光沢, 37 mm (1.46 in) グリップ
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
色 | 光沢 |
アクセス制限 | ツール・治具 |
グリップタイプ | 固定 |
据えつけのスタイル | フラッシュ(平面) |
ヘッドスタイル | 8mm 六角リセス |
シリーズ | 規格 |
外側のパネル厚さ | 5.00 |
最大外側パネル厚 | 28.00 |
Grip - Minimum (mm) | 37.00 |
Grip - Maximum (mm) | 39.00 |
カムは、接続されている | はい |
回転 | タイプA - 時計回りでラッチ |
製品 | E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ |
取付穴サイズ | 22 mm |
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
あなたのレビューを投稿する