The store will not work correctly when cookies are disabled.
製品仕様
| 外側のパネル厚さ |
0.90 |
| パッケージング |
バルク包装 |
| ノブ高さ&ねじの突出 (締めつけ後) |
8.30 |
| ノブ高さ&ねじの突出 (締めつけ前) |
4.60 |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.