The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 9, スタッド
D8-319-716-191
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 9, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
色 |
黒 |
ヘッドスタイル |
プラスリセス |
リセスサイズ |
#3 プラスリセス |
サイズ・シリーズ |
サイズ 9 |
スタッド径 |
9 mm |
スタッド長さ(L) |
16.00 |
長さ |
16.00 |
シャンク径 |
9 mm |