D8-319-318-191
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 9, スタッド
| 材質 | 鋼 |
|---|---|
| 仕上げ | 亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
| 色 | 黒 |
| ヘッドスタイル | ウィング |
| サイズ・シリーズ | サイズ 9 |
| スタッド径 | 9 mm |
| スタッド長さ(L) | 18.00 |
| 長さ | 18.00 |
| シャンク径 | 9 mm |
| タイプ | スクリュー |
| 製品 | D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
あなたのレビューを投稿する