The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, クロム処理, Size 9, スタッド
D8-319-221-170
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, クロム処理, Size 9, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
クロムめっき |
ヘッドスタイル |
六角リセス |
リセスサイズ |
六角リセス 5mm |
サイズ・シリーズ |
サイズ 9 |
スタッド径 |
9 mm |
スタッド長さ(L) |
21.00 |
長さ |
21.00 |
シャンク径 |
9 mm |