The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, クロム処理, Size 6, スタッド
D8-316-719-170
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, クロム処理, Size 6, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
クロムめっき |
ヘッドスタイル |
プラスリセス |
リセスサイズ |
#3 プラスリセス |
シリーズ |
規格 |
サイズ・シリーズ |
サイズ 6 |
スタッド径 |
6 mm |
スタッド長さ(L) |
19.00 |
長さ |
19.00 |
シャンク径 |
6 mm |