The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 6, スタッド
D8-316-236-191
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 6, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
ヘッドスタイル |
六角リセス |
リセスサイズ |
ヘックスレセス 4 mm |
シリーズ |
規格 |
サイズ・シリーズ |
サイズ 6 |
スタッド径 |
6 mm |
スタッド長さ(L) |
36.00 |
長さ |
36.00 |
シャンク径 |
6 mm |