D8-316-109-200

DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, ステンレススティール, ドライフィルム潤滑剤, Size 6, スタッド

見積のご依頼
製品仕様
材質 ステンレス鋼
仕上げ 固体潤滑(乾性被膜潤滑)コーティング
ヘッドスタイル マイナスリセス
シリーズ 規格
サイズ・シリーズ サイズ 6
スタッド径 6 mm
スタッド長さ(L) 9.00
長さ 9.00
シャンク径 6 mm
タイプ スクリュー
製品 D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, ステンレススティール, ドライフィルム潤滑剤, Size 6, スタッド