The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, クロム処理, Size 4, スタッド
D8-314-238-170
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, クロム処理, Size 4, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
クロムめっき |
ヘッドスタイル |
六角リセス |
リセスサイズ |
六角リセス 3mm |
サイズ・シリーズ |
サイズ 4 |
スタッド径 |
4 mm |
スタッド長さ(L) |
38.00 |
長さ |
38.00 |
シャンク径 |
4 mm |