D8-314-230-170
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, クロム処理, Size 4, スタッド
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
ヘッドスタイル | 六角リセス |
リセスサイズ | 六角リセス 3mm |
サイズ・シリーズ | サイズ 4 |
スタッド径 | 4 mm |
スタッド長さ(L) | 30.00 |
長さ | 30.00 |
シャンク径 | 4 mm |
タイプ | スクリュー |
製品 | D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
あなたのレビューを投稿する