D8-314-135-170

DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, クロム処理, Size 4, スタッド

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ クロムめっき
ヘッドスタイル マイナスリセス
サイズ・シリーズ サイズ 4
スタッド径 4 mm
スタッド長さ(L) 35.00
長さ 35.00
シャンク径 4 mm
タイプ スクリュー
製品 D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。