The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® リテーナー, アセタール, 無処理
D7-275-201-040
DZUS® リテーナー, アセタール, 無処理
製品仕様
| 材質 |
ネオプレンゴム |
| タイプ |
Stud Assembly |
| 製品 |
D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー |
2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.