The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®Panel Lineクォーターターン・ファスナ, スティール, マイナス, Stud Assembly
D5PFSC3545CP2ZBTNA
DZUS®Panel Lineクォーターターン・ファスナ, スティール, マイナス, Stud Assembly
製品仕様
材質 |
鋼 |
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
タイプ |
スタッド |
製品 |
D5 – DZUS®Panel Lineクォーターターン・ファスナ |
Cage Code |
72,794.00 |
DFCI 品番 |
3506-SC45CP2-Z3BT |
Mil-Spec |
MIL-F-25173A |
サウスコDZUS® D5 Panel Lineクォーターターン・ファスナはフレアインスタッド・アセンブリの設計と機能が特徴で、コンポーネントの落下や紛失を未然に防ぎます。耐久性と素早いアクセスを考慮してデザインされたDZUS® D5 Panel Lineクォーターターン・ファスナは様々な業種の厳しい用途に対応できるよう正確かつ安全な機能と耐振性を提供します。サウスコは航空宇宙認可要求条件に適合する航空宇宙品質D5パネルライン・クォーターターンファースナに加えて、幅広い高機能性DZUS®D5ファースナ製品を提供しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.
f18d22aa6673c86035891db30eb7de51f7a3b6ad3c8f05a191938e331b589d54
3.15.237.245
please type in at least 2 letters...