D4AW35T30DSS18PSNA

DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スタッド, スタッド, Size 3.5, ウイング

見積のご依頼
製品仕様
サイズ・シリーズ サイズ 3.5
タイプ スクリュー
製品 D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー
Cage Code 72,794.00
DFCI 品番 2351-W20-30D18S-PAS
Mil-Spec MIL-F-5591C

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スタッド, スタッド, Size 3.5, ウイング