D4-SB4-2ZCTNA

DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー,リセプタクル, Size 4

見積のご依頼
製品仕様
リセプタクル(受け)のタイプ 側面取付ばね
サイズ・シリーズ サイズ 4
タイプ Spring
製品 D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー
Cage Code 72,794.00
DFCI 品番 1219-B42-Z3CT

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー,リセプタクル, Size 4