The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー,リセプタクル, Size 6
D4-S6-275ZBYNA
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー,リセプタクル, Size 6
製品仕様
リセプタクル(受け)のタイプ |
S字ばね |
サイズ・シリーズ |
サイズ 6 |
タイプ |
Spring |
製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code |
72,794.00 |
DFCI 品番 |
1219-6275-Z3Y |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.
d3a025b7ab864db3780a7637dbda2f6fd9ead08cc4342fd5baefe13cb4be30dd
3.141.7.96
please type in at least 2 letters...