The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スティール, Size 4, レセプタクル, 亜鉛メッキ クロメート処理
D4-S4-300
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スティール, Size 4, レセプタクル, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
リセプタクル(受け)スタイル |
リベット取付 |
サイズ・シリーズ |
サイズ 4 |
タイプ |
Spring |
製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.