D4-EHF5-75ZCTNA
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, Self-Ejecting Stud, Size 5, マイナスのフラッシュ
ヘッドスタイル | マイナス平頭 |
---|---|
サイズ・シリーズ | サイズ 5 |
タイプ | Washer |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI 品番 | 1258-F575-Z3CT |
あなたのレビューを投稿する
ヘッドスタイル | マイナス平頭 |
---|---|
サイズ・シリーズ | サイズ 5 |
タイプ | Washer |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI 品番 | 1258-F575-Z3CT |