D4-BJR5-110-14SNA
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, , Size 5, ベイルハンドル,
ヘッドスタイル | ベイルハンドル |
---|---|
サイズ・シリーズ | サイズ 5 |
タイプ | スクリュー |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI 品番 | 122J-R5110-14S |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
あなたのレビューを投稿する