The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スタッド, Size 3.5
D4-AW35T27ZCTNA
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スタッド, Size 3.5
製品仕様
サイズ・シリーズ |
サイズ 3.5 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code |
72,794.00 |
DFCI 品番 |
2351-W20-27-Z3CT |
Mil-Spec |
MIL-F-5591C |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.
c91ca42d3d5324284e90391541b4b1a37e54dd81eb4e6e2cb7394d2033c34a32
3.149.213.179
please type in at least 2 letters...