D4-AW35T24ZCTNA
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スタッド, Size 3.5
サイズ・シリーズ | サイズ 3.5 |
---|---|
タイプ | スクリュー |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI 品番 | 2351-W20-24-Z3CT |
Mil-Spec | MIL-F-5591C |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
あなたのレビューを投稿する