The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, 六角穴, Size 7
D4-ASHJ7-50ZBCNA
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, 六角穴, Size 7
製品仕様
ヘッドスタイル |
六角リセス |
サイズ・シリーズ |
サイズ 7 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code |
72,794.00 |
DFCI 品番 |
121J-H750-Z3C |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.
f849c140b4bce3d673fc92f468c059bb6f743b859ae433acc5b646ad03420174
3.15.147.86
please type in at least 2 letters...