The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, 六角穴, Size 4
D4-ASHJ4-40ZCTNA
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, 六角穴, Size 4
製品仕様
ヘッドスタイル |
六角リセス |
サイズ・シリーズ |
サイズ 4 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code |
72,794.00 |
DFCI 品番 |
121J-H440-Z3CT |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.
0b171528269be7323156f7b24829d1582a3b1d31b85418806e3ac18b47496e13
18.190.160.50
please type in at least 2 letters...