The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, , Size 4, ,
D4-AJ4-40ZBBSENA
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, , Size 4, ,
製品仕様
ヘッドスタイル |
マイナスリセス |
サイズ・シリーズ |
サイズ 4 |
タイプ |
Washer |
製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code |
72,794.00 |
DFCI 品番 |
121J-440-Z3B |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.