D4-AJ4-110ZCTNA

DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー,

見積のご依頼
製品仕様
ヘッドスタイル マイナスリセス
サイズ・シリーズ サイズ 4
タイプ スクリュー
製品 D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー
DFCI 品番 121J-4110-Z3CT

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。

あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー,