D4-A6T50ZCTNA

DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, Size 6, マイナスのフラッシュ, スタッド

見積のご依頼
製品仕様
ヘッドスタイル マイナス平頭
サイズ・シリーズ サイズ 6
タイプ スクリュー
製品 D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー
Cage Code 72,794.00
DFCI 品番 2601-20-50-Z3CT
Mil-Spec MIL-F-5591C
あなたのレビューを投稿する
レビュー中の商品:DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, Size 6, マイナスのフラッシュ, スタッド

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。