The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, Size 6
D4-A6T20CBCNA
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, Size 6
製品仕様
ヘッドスタイル |
マイナス平頭 |
サイズ・シリーズ |
サイズ 6 |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
Cage Code |
72,794.00 |
DFCI 品番 |
2601-20-20-C3C; 2606-20-20-C3C |
Mil-Spec |
MIL-F-5591C |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.