D3-376-332-191
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, ウイング, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, , スタッド
仕上げ | 亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
---|---|
ヘッドスタイル | ウィング |
シリーズ | ばねエジェクト |
スタッド径 | 6 mm |
スタッド長さ(L) | 32.00 |
長さ | 32.00 |
カップの表面処理 | 黒 |
シャンク径 | 6 mm |
タイプ | スクリュー |
製品 | D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
参考:D8製品クラスを使用してください
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
あなたのレビューを投稿する