The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, ウイング, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, , スタッド
D3-376-322-191
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, ウイング, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, , スタッド
製品仕様
仕上げ |
亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
ヘッドスタイル |
ウィング |
シリーズ |
ばねエジェクト |
スタッド径 |
6 mm |
スタッド長さ(L) |
22.00 |
長さ |
22.00 |
カップの表面処理 |
黒 |
シャンク径 |
6 mm |