D3-376-322-190

DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, ウイング, 亜鉛メッキ クロメート処理, , スタッド

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
ヘッドスタイル ウィング
シリーズ ばねエジェクト
スタッド径 6 mm
スタッド長さ(L) 22.00
長さ 22.00
カップの表面処理
シャンク径 6 mm
タイプ スクリュー
製品 D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー
参考:D8製品クラスを使用してください

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。