材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
ヘッドスタイル | 六角リセス |
シリーズ | ばねエジェクト |
スタッド径 | 6 mm |
スタッド長さ(L) | 34.00 |
長さ | 34.00 |
カップの表面処理 | 黒 |
シャンク径 | 6 mm |
タイプ | スクリュー |
製品 | D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
参考:D8製品クラスを使用してください
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
あなたのレビューを投稿する