The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, 六角穴, クロム処理, , スタッド
D3-376-228-170
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, 六角穴, クロム処理, , スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
クロムめっき |
ヘッドスタイル |
六角リセス |
シリーズ |
ばねエジェクト |
スタッド径 |
6 mm |
スタッド長さ(L) |
28.00 |
長さ |
28.00 |
カップの表面処理 |
黒 |
シャンク径 |
6 mm |