D3-376-130-191
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, , スタッド
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
色 | 黒 |
ヘッドスタイル | マイナスヘッド |
シリーズ | ばねエジェクト |
スタッド径 | 6 mm |
スタッド長さ(L) | 30.00 |
長さ | 30.00 |
カップの表面処理 | 黒 |
シャンク径 | 6 mm |
タイプ | スクリュー |
製品 | D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
参考:D8製品クラスを使用してください
あなたのレビューを投稿する