The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, , スタッド
D3-376-110-191
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, マイナスのヘッド, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, , スタッド
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
| 色 |
黒 |
| ヘッドスタイル |
マイナスヘッド |
| シリーズ |
ばねエジェクト |
| スタッド径 |
6 mm |
| スタッド長さ(L) |
10.00 |
| 長さ |
10.00 |
| カップの表面処理 |
黒 |
| シャンク径 |
6 mm |
| タイプ |
スクリュー |
| 製品 |
D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.