D3-336-330-130

DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, , 亜鉛メッキ クロメート処理, ,

見積のご依頼
製品仕様
材質
仕上げ 亜鉛めっき、光沢クロメート処理
外側のパネル厚さ 0.70
最大外側パネル厚 3.20
リセプタクル(受け)スタイル クリップオン
製品 D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー
参考:D8製品クラスを使用してください

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。