The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, , 亜鉛メッキ クロメート処理, ,
D3-334-310-190
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, , 亜鉛メッキ クロメート処理, ,
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
外側のパネル厚さ |
0.70 |
最大外側パネル厚 |
2.50 |
リセプタクル(受け)スタイル |
側面据えつけ |
製品 |
D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
No stock is available for this product.