D3-319-730-170
DZUS®パネックス1/4回転ファスナー, プラスのリセス(No.2), クロム処理, Size 9, スタッド
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
ヘッドスタイル | #2 プラスリセス |
スタッド径 | 9 mm |
スタッド長さ(L) | 30.00 |
長さ | 30.00 |
シャンク径 | 9 mm |
タイプ | スクリュー |
製品 | D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |
参考:D8製品クラスを使用してください
あなたのレビューを投稿する
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
ヘッドスタイル | #2 プラスリセス |
スタッド径 | 9 mm |
スタッド長さ(L) | 30.00 |
長さ | 30.00 |
シャンク径 | 9 mm |
タイプ | スクリュー |
製品 | D3 - DZUS®パネックス1/4回転ファスナー |